Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,424 kr - 3,424 kr | 8379 I lager |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 6,6797 kr - 9,3517 kr | 7630 I lager |
4.083 in
103.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 6,5915 kr - 9,2281 kr | 2730 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 5,9882 kr - 8,3835 kr | 2969 I lager |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 54500 I lager |
0.886 in
22.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Sidodragtunga
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
|||
| 1500 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Sidodragtunga
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
|||
| 45800 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Sidodragtunga
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
|||
| 0,2898 kr - 0,4057 kr | 7500 I lager |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 2,3099 kr - 3,2339 kr | 11000 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 10215371 | 1,7361 kr - 2,4306 kr | 6950 I lager |
1.331 in
33.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
|
| 5,7822 kr - 8,0952 kr | 3800 I lager |
3.531 in
89.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 4,8553 kr - 6,7974 kr | 3300 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,1334 kr - 2,9867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.445 in
36.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,9223 kr - 1,2913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.441 in
36.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,0319 kr - 7,0446 kr | 1260 I lager |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,1201 kr - 7,1682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 2,4276 kr - 3,3987 kr | 14400 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,2511 kr - 3,1515 kr | 20350 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,6498 kr - 7,9098 kr | 3840 I lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 4,9289 kr - 6,9004 kr | 6300 I lager |
2.929 in
74.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta