Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6488 kr - 5,1084 kr | 8250 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,9363 kr - 1,3109 kr | 4800 I lager |
1.461 in
37.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,6478 kr - 2,307 kr | 14200 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,3099 kr - 3,2339 kr | 16000 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 3,3399 kr - 4,6758 kr | 12000 I lager |
1.78 in
45.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,7371 kr - 5,232 kr | 2450 I lager |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,2824 kr - 0,3954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.272 in
6.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 3,4723 kr - 4,8612 kr | 4490 I lager |
1.862 in
47.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 6,4296 kr - 9,0015 kr | 610 I lager |
3.878 in
98.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
|
||
| 6,5179 kr - 9,1251 kr | 6825 I lager |
3.917 in
99.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 4,6935 kr - 4,6935 kr | 5940 I lager |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,3197 kr - 1,8476 kr | 12000 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,2511 kr - 3,1515 kr | 12100 I lager |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,7817 kr - 5,2599 kr | 1402 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,0871 kr - 1,522 kr | 15200 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,3099 kr - 3,2339 kr | 11000 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,4276 kr - 3,3987 kr | 1000 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,6199 kr - 6,4679 kr | 3420 I lager |
2.697 in
68.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 4,9289 kr - 6,9004 kr | 5320 I lager |
2.878 in
73.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 3,7973 kr - 5,3162 kr | 1800 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
10.5
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta