Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
4,3403 kr - 6,0765 kr 3000 I lager
60.2 mm
Naturfärgad
LDPE
54.0 mm
11.0
5,385 kr - 7,539 kr 3500 I lager
80.5 mm
Naturfärgad
LDPE
77.0 mm
9.5
6,1648 kr - 8,6307 kr 1320 I lager
95.0 mm
Naturfärgad
LDPE
92.0 mm
9.5
4,3698 kr - 6,1177 kr 430 I lager
62.7 mm
Naturfärgad
LDPE
56.0 mm
11.5
2,1775 kr - 3,0485 kr 5400 I lager
37.6 mm
Naturfärgad
LDPE
34.5 mm
10.5
6,6797 kr - 9,3517 kr 7630 I lager
103.7 mm
Naturfärgad
LDPE
100.0 mm
10.5
5,7822 kr - 8,0952 kr 810 I lager
89.9 mm
Naturfärgad
LDPE
87.0 mm
9.5
4,6935 kr - 6,5709 kr Fråga angående leveranstidhär
70.2 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
63.5 mm
10.5
5,7822 kr - 8,0952 kr 2880 I lager
88.9 mm
Naturfärgad
LDPE
86.0 mm
9.5
2,8911 kr - 5,7822 kr 3700 I lager
86.0 mm
Naturfärgad
LDPE
83.0 mm
9.5
5,8117 kr - 8,1363 kr 2610 I lager
91.4 mm
Naturfärgad
LDPE
88.0 mm
9.5
6,2531 kr - 8,7543 kr 1280 I lager
96.3 mm
Naturfärgad
LDPE
93.0 mm
9.5
3,424 kr - 3,424 kr 8379 I lager
52.8 mm
Naturfärgad
LDPE
48.0 mm
10.5
6,5179 kr - 9,1251 kr 2050 I lager
100.0 mm
Naturfärgad
LDPE
97.0 mm
9.5
6,0765 kr - 8,5071 kr 2320 I lager
94.5 mm
Naturfärgad
LDPE
91.0 mm
9.5
6,5915 kr - 9,2281 kr 2730 I lager
101.6 mm
Naturfärgad
LDPE
98.0 mm
10.0
5,8999 kr - 8,2599 kr 270 I lager
92.9 mm
Naturfärgad
LDPE
89.0 mm
9.5
6,3413 kr - 8,8779 kr 1500 I lager
97.0 mm
Naturfärgad
LDPE
94.0 mm
9.5
6,6797 kr - 9,3517 kr 2030 I lager
101.8 mm
Naturfärgad
LDPE
99.0 mm
9.5
5,9882 kr - 8,3835 kr 2969 I lager
93.6 mm
Naturfärgad
LDPE
90.0 mm
10.0
  • av 25
Parallella skyddspluggar 54.0 mm 60.2 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10215753

Prisintervall
6,0765 kr - 4,3403 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    60.2 mm
  • d
    54.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215807

Prisintervall
7,539 kr - 5,385 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 92.0 mm 95.0 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215654

Prisintervall
8,6307 kr - 6,1648 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • D
    95.0 mm
  • d
    92.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 56.0 mm 62.7 mm 11.5 mm LDPE Naturfärgad

10215760

Prisintervall
6,1177 kr - 4,3698 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d
    56.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 34.5 mm 37.6 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

10215715

Prisintervall
3,0485 kr - 2,1775 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    37.6 mm
  • d
    34.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

10215944

Prisintervall
9,3517 kr - 6,6797 kr

Lagernivåer
7630 I lager
Egenskaper
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215845

Prisintervall
8,0952 kr - 5,7822 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 63.5 mm 70.2 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10215791

Prisintervall
6,5709 kr - 4,6935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    70.2 mm
  • d
    63.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215838

Prisintervall
8,0952 kr - 5,7822 kr

Lagernivåer
2880 I lager
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215814

Prisintervall
5,7822 kr - 2,8911 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 88.0 mm 91.4 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215852

Prisintervall
8,1363 kr - 5,8117 kr

Lagernivåer
2610 I lager
Egenskaper
  • D
    91.4 mm
  • d
    88.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 93.0 mm 96.3 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215890

Prisintervall
8,7543 kr - 6,2531 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • D
    96.3 mm
  • d
    93.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 48.0 mm 52.8 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

10216057

Prisintervall
3,424 kr - 3,424 kr

Lagernivåer
8379 I lager
Egenskaper
  • D
    52.8 mm
  • d
    48.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 97.0 mm 100.0 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215913

Prisintervall
9,1251 kr - 6,5179 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • d
    97.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 91.0 mm 94.5 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215883

Prisintervall
8,5071 kr - 6,0765 kr

Lagernivåer
2320 I lager
Egenskaper
  • D
    94.5 mm
  • d
    91.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 98.0 mm 101.6 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10215920

Prisintervall
9,2281 kr - 6,5915 kr

Lagernivåer
2730 I lager
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • d
    98.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215869

Prisintervall
8,2599 kr - 5,8999 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 94.0 mm 97.0 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215906

Prisintervall
8,8779 kr - 6,3413 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215937

Prisintervall
9,3517 kr - 6,6797 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10215876

Prisintervall
8,3835 kr - 5,9882 kr

Lagernivåer
2969 I lager
Egenskaper
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790