Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1634 kr - 1,1634 kr | 11827 I lager |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 1,1949 kr - 1,1949 kr | 21163 I lager |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 1,8815 kr - 3,0018 kr | 2200 I lager |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 3,6481 kr - 3,6481 kr | 20039 I lager |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 463 I lager |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,6664 kr - 0,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6 – Öppen
|
||
| 0,81 kr - 0,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6 – Öppen
|
||
| 5,0413 kr - 11,0737 kr | 132 I lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6 – Öppen
|
||
| 0,7684 kr - 1,0714 kr | 3500 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6 – Öppen
|
||
| 1,7235 kr - 2,3842 kr | 2536 I lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6 – Öppen
|
||
| 3,1311 kr - 5,0844 kr | 1988 I lager |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6 – Öppen
|
||
| 1,6086 kr - 2,2262 kr | 2000 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6 – Öppen
|
||
| 2,1141 kr - 2,9597 kr | 16800 I lager |
1.48 in
37.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,9852 kr - 8,3793 kr | 600 I lager |
3.74 in
95.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,1141 kr - 2,9597 kr | 19800 I lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,8337 kr - 5,9636 kr | 2550 I lager |
2.575 in
65.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 4,7853 kr - 6,6995 kr | 6300 I lager |
2.929 in
74.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,6138 kr - 7,8594 kr | 3800 I lager |
3.531 in
89.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 2,0712 kr - 2,8997 kr | 1800 I lager |
1.445 in
36.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,4853 kr - 6,2795 kr | 116145 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta