Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3243 kr - 3,3243 kr | 11379 I lager |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,6138 kr - 7,8594 kr | 3527 I lager |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 5,7281 kr - 8,0194 kr | 2430 I lager |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 5,6424 kr - 7,8994 kr | 2610 I lager |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 6,0709 kr - 8,4993 kr | 2320 I lager |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 6,3995 kr - 8,9593 kr | 2730 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 4,8853 kr - 6,8395 kr | 1260 I lager |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,3996 kr - 7,5594 kr | 3960 I lager |
3.213 in
81.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 5,6138 kr - 7,8594 kr | 2880 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 5,8138 kr - 8,1393 kr | 2969 I lager |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 3,3711 kr - 4,7196 kr | 4490 I lager |
1.862 in
47.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 4,2139 kr - 5,8995 kr | 5000 I lager |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 3,2426 kr - 4,5396 kr | 41400 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 6,3281 kr - 8,8593 kr | 2050 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 5,3138 kr - 7,4394 kr | 2760 I lager |
3.209 in
81.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,8995 kr - 8,2593 kr | 2320 I lager |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,3569 kr - 3,2997 kr | 1000 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,0854 kr - 5,7195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 4,7853 kr - 6,6995 kr | 5320 I lager |
2.878 in
73.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 4,2425 kr - 5,9395 kr | 4430 I lager |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta