Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
215 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
0,7914 kr - 1,1036 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6
1,6568 kr - 2,293 kr 2000 I lager
40.2 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6
1,7752 kr - 2,4557 kr 250 I lager
43.1 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6
1,9379 kr - 3,0918 kr 2175 I lager
46.2 mm
Naturfärgad
LDPE
39.5 mm
8.8
4
1,1983 kr - 1,1983 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
Naturfärgad
LDPE
26.6 mm
8.5
4
3,6436 kr - 5,7942 kr 541 I lager
113.8 mm
Naturfärgad
LDPE
101.8 mm
9.0
4
1,2308 kr - 1,2308 kr 21163 I lager
35.8 mm
Naturfärgad
LDPE
31.8 mm
8.5
4
3,7576 kr - 3,7576 kr 18500 I lager
52.7 mm
Naturfärgad
LDPE
46.1 mm
8.5
4
1,8196 kr - 1,8196 kr 12509 I lager
52.0 mm
Naturfärgad
LDPE
47.0 mm
10.0
4
1,2308 kr - 1,2308 kr 4653 I lager
35.5 mm
Naturfärgad
LDPE
31.4 mm
8.5
4
1,4157 kr - 1,4157 kr 4612 I lager
43.1 mm
Naturfärgad
LDPE
39.1 mm
8.5
4
1,5237 kr - 1,5237 kr 3644 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
LDPE
39.5 mm
11.0
4
2,9883 kr - 2,9883 kr 2393 I lager
82.5 mm
Naturfärgad
LDPE
73.6 mm
8.7
4
1,9379 kr - 1,9379 kr 1463 I lager
46.4 mm
Naturfärgad
LDPE
42.6 mm
5.8
4
2,1007 kr - 2,1007 kr 2055 I lager
40.2 mm
Naturfärgad
LDPE
36.0 mm
8.5
4
3,0918 kr - 3,0918 kr 1239 I lager
47.5 mm
Naturfärgad
LDPE
40.7 mm
8.7
4
2,4261 kr - 2,4261 kr 4972 I lager
60.0 mm
Naturfärgad
LDPE
51.1 mm
10.2
4
2,5741 kr - 2,5741 kr 1758 I lager
67.0 mm
Naturfärgad
LDPE
58.2 mm
8.7
4
3,3877 kr - 3,3877 kr 500 I lager
90.2 mm
Naturfärgad
LDPE
81.2 mm
8.7
4
1,2308 kr - 1,2308 kr 2680 I lager
35.0 mm
Naturfärgad
LDPE
31.1 mm
8.5
4
  • av 11
Rörplugg 17.8 mm Type 1 LDPE Naturfärgad

10327647

Prisintervall
1,1036 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Rörplugg 36.0 mm Type 1 LDPE Naturfärgad

10327654

Prisintervall
2,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Rörplugg 39.1 mm Type 1 LDPE Naturfärgad

10327661

Prisintervall
2,4557 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Naturfärgad

10258392

Prisintervall
3,0918 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
2175 I lager
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258316

Prisintervall
1,1983 kr - 1,1983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Naturfärgad

10258538

Prisintervall
5,7942 kr - 3,6436 kr

Lagernivåer
541 I lager
Egenskaper
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258354

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
21163 I lager
Egenskaper
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258439

Prisintervall
3,7576 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
18500 I lager
Egenskaper
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10103296

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
12509 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258347

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
4653 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258385

Prisintervall
1,4157 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4612 I lager
Egenskaper
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 39.5 mm 42.0 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10103289

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
3644 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258491

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
2393 I lager
Egenskaper
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Naturfärgad

10258422

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
1463 I lager
Egenskaper
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258378

Prisintervall
2,1007 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
2055 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258415

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
1239 I lager
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Naturfärgad

10258453

Prisintervall
2,4261 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
4972 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 58.2 mm 67.0 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258460

Prisintervall
2,5741 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
1758 I lager
Egenskaper
  • D
    67.0 mm
  • d
    58.2 mm
  • ID
    56.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 81.2 mm 90.2 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258507

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    90.2 mm
  • d
    81.2 mm
  • ID
    79.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258330

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad