En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3217 kr - 0,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,1755 kr - 0,195 kr | 5940 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 1,553 kr - 2,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
| 0,1902 kr - 0,296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 5,1244 kr - 5,6938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 6,3233 kr - 7,0259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 7,6227 kr - 8,4696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 9,9063 kr - 11,007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 12,8317 kr - 19,9604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 13,6309 kr - 21,2037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 9,9063 kr - 11,007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,3937 kr - 0,4375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4184 kr - 0,4648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,5665 kr - 0,8812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,7516 kr - 1,1692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1981 kr - 0,3082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,3782 kr - 0,4202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5018 kr - 0,7806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2376 kr - 0,264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm