Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2191 kr - 0,3409 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
1,5107 kr - 2,3501 kr 1170 I lager
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,7366 kr - 1,1459 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,1493 kr - 0,2322 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,1685 kr - 0,2622 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,5225 kr - 0,8128 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,6525 kr - 1,015 kr 3500 I lager
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,767 kr - 1,1931 kr 2250 I lager
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,972 kr - 1,512 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,179 kr - 0,2785 kr 5400 I lager
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,512 kr - 0,7965 kr Fråga angående leveranstidhär
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
1,717 kr - 2,6709 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
2,531 kr - 3,9371 kr Fråga angående leveranstidhär
0,1434 kr - 0,223 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,2236 kr - 0,2485 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 88.0 mm LDPE - PCR Grön

20744908

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 15.5 mm LDPE - PCR Grön

20745288

Prisintervall
0,3409 kr - 0,2191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstorlekar
    3/8" GAS
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN15
Parallella skyddspluggar 73.0 mm LDPE - PCR Grön

20744793

Prisintervall
2,3501 kr - 1,5107 kr

Lagernivåer
1170 I lager
Egenskaper
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 50.0 mm LDPE - PCR Grön

20745035

Prisintervall
1,1459 kr - 0,7366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN50
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20745097

Prisintervall
0,2322 kr - 0,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 9.0 mm LDPE - PCR Grön

20745158

Prisintervall
0,2622 kr - 0,1685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstorlekar
    1/8'' GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 37.0 mm LDPE - PCR Grön

20744533

Prisintervall
0,8128 kr - 0,5225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 45.0 mm LDPE - PCR Grön

20744595

Prisintervall
1,015 kr - 0,6525 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 52.0 mm LDPE - PCR Grön

20744625

Prisintervall
1,1931 kr - 0,767 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20744700

Prisintervall
1,512 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 10.5 mm LDPE - PCR Grön

20745189

Prisintervall
0,2785 kr - 0,179 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN10
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 36.5 mm LDPE - PCR Grön

20744526

Prisintervall
0,7965 kr - 0,512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 87.0 mm LDPE - PCR Grön

20744892

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstorlekar
    3" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 84.5 mm LDPE - PCR Grön

20744878

Prisintervall
2,6709 kr - 1,717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 90.0 mm LDPE - PCR Grön

20744922

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 94.0 mm LDPE - PCR Grön

20744960

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 96.0 mm LDPE - PCR Grön

20745059

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 107.0 mm LDPE - PCR Grön

20745066

Prisintervall
3,9371 kr - 2,531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 5.0 mm LDPE - PCR Grön

20745073

Prisintervall
0,223 kr - 0,1434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20745295

Prisintervall
0,2485 kr - 0,2236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR