Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
2,5833 kr - 3,3913 kr 433 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,0174 kr - 2,722 kr 5504 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,8034 kr - 4,8671 kr 2100 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,1313 kr - 5,4293 kr 2684 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,2763 kr - 6,6275 kr 1096 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,7186 kr - 7,1453 kr 6900 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,821 kr - 4,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,1718 kr - 9,2017 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,1718 kr - 9,2017 kr 350 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,4575 kr - 9,0389 kr 1713 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8722 kr - 4,194 kr 2300 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,3176 kr - 11,7432 kr 16600 I lager
1.2 mm
10.0 mm
Polyeten
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
2,1007 kr - 4,4115 kr 6000 I lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,741 kr - 5,7563 kr 21252 I lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
13,7079 kr - 28,7867 kr 4000 I lager
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10215951

Prisintervall
3,3913 kr - 2,5833 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10215999

Prisintervall
2,722 kr - 2,0174 kr

Lagernivåer
5504 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216095

Prisintervall
4,8671 kr - 2,8034 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216132

Prisintervall
5,4293 kr - 3,1313 kr

Lagernivåer
2684 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216170

Prisintervall
6,6275 kr - 4,2763 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258040

Prisintervall
7,1453 kr - 4,7186 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347935

Prisintervall
4,8671 kr - 2,821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216248

Prisintervall
9,2017 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216224

Prisintervall
9,2017 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216200

Prisintervall
9,0389 kr - 4,4575 kr

Lagernivåer
1713 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10246788

Prisintervall
4,194 kr - 1,8722 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10340806

Prisintervall
11,7432 kr - 4,3176 kr

Lagernivåer
16600 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Vit LDPE - PIR

10080283

Prisintervall
4,4115 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grå LDPE - PIR

10080719

Prisintervall
5,7563 kr - 2,741 kr

Lagernivåer
21252 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå LDPE - PIR

10080993

Prisintervall
28,7867 kr - 13,7079 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm