Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
5,4866 kr - 8,9193 kr 17947 I lager
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
4,6392 kr - 5,8026 kr 34280 I lager
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polyvinylklorid
2,4416 kr - 2,4416 kr 1592 I lager
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,4866 kr - 5,4866 kr 3035 I lager
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,7543 kr - 4,7543 kr 27 I lager
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
0,8611 kr - 2,9091 kr 23207 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
1,0872 kr - 4,0566 kr 44800 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
5,5286 kr - 5,5286 kr 4051 I lager
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
1,0872 kr - 4,0566 kr 58675 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
1,1109 kr - 2,6963 kr 8600 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
0,8273 kr - 2,0525 kr 29498 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,1677 kr - 4,3637 kr 1000 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
1,7379 kr - 4,3637 kr 10812 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
2,3411 kr - 3,0449 kr 52929 I lager
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylklorid
2,8438 kr - 10,6346 kr 600 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
0,9407 kr - 3,5233 kr 5000 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 2,2941 kr 8500 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,3213 kr - 1,7091 kr 4683 I lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylklorid
2,8438 kr - 6,9295 kr 61033 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
1,2653 kr - 3,0577 kr 19260 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 3
Genomföring 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Prisintervall
8,9193 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
17947 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    1.6 mm
Genomföring 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Prisintervall
5,8026 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
34280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
  • Stommens längd
    9.7 mm
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
1592 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Prisintervall
5,4866 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
3035 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Prisintervall
4,7543 kr - 4,7543 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kompatibel håldiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Prisintervall
2,9091 kr - 0,8611 kr

Lagernivåer
23207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Prisintervall
4,0566 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
44800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Prisintervall
5,5286 kr - 5,5286 kr

Lagernivåer
4051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Prisintervall
4,0566 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
58675 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Prisintervall
2,6963 kr - 1,1109 kr

Lagernivåer
8600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Prisintervall
2,0525 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
29498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Prisintervall
4,3637 kr - 1,1677 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Prisintervall
4,3637 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
10812 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Prisintervall
3,0449 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
52929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Stommens längd
    0.6 mm
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Prisintervall
10,6346 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Prisintervall
3,5233 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Prisintervall
2,2941 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Prisintervall
1,7091 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
4683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Snabbmonterad genomföring
  • Kompatibel håldiameter
    11.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Prisintervall
6,9295 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
61033 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Prisintervall
3,0577 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
19260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790