10325261
042030069907
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 3,0449 kr |
| 1000 + | 2,3411 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Allt material | Polyvinylklorid |
| Typ | Snabbmonterad genomföring |
| Kroppens diameter | 0.236 in |
| Kroppens diameter | 6.0 mm |
| Stommens längd | 0.6 mm |
| Stommens längd | 0.024 in |
| Kompatibel håldiameter | 0.236 in |
| Kompatibel håldiameter | 6.0 mm |
| Innerdiameter | 0.118 in |
| Innerdiameter | 3.0 mm |
| Total diameter | 9.0 mm |
| Total diameter | 0.354 in |
| Total höjd | 4.6 mm |
| Total höjd | 0.181 in |
| Paneltjocklek | 0.024 in |
| Paneltjocklek | 0.6 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta