20019204
20019204
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 8,9193 kr |
| 500 - 999 | 6,8367 kr |
| 1000 + | 5,4866 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Allt material | Polyvinylklorid |
| Typ | Snabbmonterad genomföring |
| Kroppens diameter | 0.551 in |
| Kroppens diameter | 14.0 mm |
| Stommens längd | 0.063 in |
| Stommens längd | 1.6 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.591 in |
| Kompatibel håldiameter | 15.0 mm |
| Innerdiameter | 0.433 in |
| Innerdiameter | 11.0 mm |
| Total diameter | 0.787 in |
| Total diameter | 20.0 mm |
| Total höjd | 0.354 in |
| Total höjd | 9.0 mm |
| Paneltjocklek | 0.157 in |
| Paneltjocklek | 4.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta