Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3698 kr - 1,3817 kr | 20770 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,106 kr - 2,2169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10082249 | 1,0089 kr - 3,7621 kr | 12583 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 1,8936 kr - 7,0916 kr | 11503 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5357 kr - 13,1843 kr | 39585 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,3861 kr - 1,4416 kr | 24230 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4068 kr - 1,5181 kr | 5850 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9587 kr - 7,3912 kr | 53100 I lager |
1.236 in
31.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9263 kr - 11,9635 kr | 19170 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9823 kr - 7,3912 kr | 3564 I lager |
1.236 in
31.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,2471 kr - 3,1129 kr | 2217 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4615 kr - 1,7146 kr | 46589 I lager |
0.346 in
8.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7796 kr - 1,8942 kr | 11000 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,5385 kr - 3,8287 kr | 6000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,5357 kr - 13,201 kr | 7400 I lager |
1.791 in
45.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0444 kr - 1,0835 kr | 100400 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5429 kr - 1,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3239 kr - 1,2152 kr | 19800 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7914 kr - 2,9465 kr | 58500 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,4808 kr - 1,7978 kr | 35912 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta