Meny Sök

Kabelgenomföring 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10090367

Tillverkarens artikelnummer:

15500

6000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,8287 kr
1000 - 1999 2,9127 kr
2000 + 1,5385 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

765,74 kr

200 x 3,8287 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.9 mm
Total diameter 25.4 mm
Innerdiameter 12.0 mm
Håldiameter 19.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss