Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6804 kr - 2,0969 kr | 100 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8869 kr - 3,6338 kr | 22339 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,9085 kr - 8,632 kr | 4378 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10285022 | 10,6429 kr - 13,3287 kr | 20437 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1,0298 kr - 1,2883 kr | 3903 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4937 kr - 1,8815 kr | 9432 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 2,2118 kr | 16758 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0162 kr - 3,763 kr | 900 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,167 kr - 8,9337 kr | 22755 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,0594 kr - 13,7883 kr | 6769 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,65 kr - 8,3161 kr | 22265 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,2407 kr - 12,7973 kr | 102060 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5368 kr - 1,9389 kr | 7872 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,6715 kr - 3,3321 kr | 7625 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,3914 kr - 8,0144 kr | 16769 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,8529 kr - 12,2802 kr | 1742 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,7827 kr | 33311 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7755 kr - 0,968 kr | 13608 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9982 kr - 1,2481 kr | 500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2438 kr - 1,5512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta