Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
100 I lager
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
190 I lager
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Fråga angående leveranstidhär
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
175 I lager
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
12,6536 kr - 12,6536 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr Fråga angående leveranstidhär
FPM 75
1
1,0843 kr - 1,0843 kr 96 I lager
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
1,6948 kr - 1,6948 kr 200 I lager
25.0 mm
3.5 mm
NBR 70
2
1,982 kr - 1,982 kr 138 I lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
2
1,3774 kr - 1,3774 kr 29 I lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,4222 kr - 0,4222 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
1,317 kr - 1,317 kr 291 I lager
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,5759 kr - 0,5759 kr 5338 I lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
1900 I lager
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
88 I lager
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
  • av 4
O-ring 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Svart

10405734


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Svart

10405727


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405659


Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405697


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405642


Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Svart

10405666

Prisintervall
12,6536 kr - 12,6536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
FPM 75 Sats med tätningsringar Imperial O-ring

10385142

Prisintervall
1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Artikel 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    382
  • Typ
    1
O-ring 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405246

Prisintervall
1,0843 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 37.7 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 25.0 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405321

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405369

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Svart

10405284

Prisintervall
1,3774 kr - 1,3774 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Svart

10405154

Prisintervall
0,4222 kr - 0,4222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Svart

10405277

Prisintervall
1,317 kr - 1,317 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Svart

10405178

Prisintervall
0,5759 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
5338 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Svart

10405444


Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100
O-ring 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Svart

10405482


Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    100