Hygienfötter är lämpliga för användning i branscher som livsmedel, läkemedel sjukvård. Alla fötter är godkända av USA:s jordbruksdepartement USDA, och en del artiklar är även 3A-certifierade.
Serienummer: SR5699
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Särskilda egenskaper (alla) | Maximal statisk lastkapacitet | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752,597 kr - 827,8295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 213,1069 kr - 1 334,4584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 097,0612 kr - 1 206,8489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 619,1992 kr - 1 781,0919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 374,4555 kr - 1 511,9963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 402,2085 kr - 1 542,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 097,0612 kr - 1 206,8489 kr | 10 I lager |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 457,7146 kr - 1 603,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 714,9743 kr - 1 886,5262 kr | 6 I lager |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 498,1197 kr - 1 647,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 215,6918 kr - 1 337,1793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 389,6924 kr - 1 528,5937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 538,3888 kr - 1 692,2549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 933,672 kr - 1 026,9983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 012,3056 kr - 1 113,5225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 553,6258 kr - 1 708,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 271,0618 kr - 1 398,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 606,547 kr - 1 767,2153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 157,6009 kr - 1 273,3746 kr | 8 I lager |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 377,0403 kr - 1 514,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta