Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 729,2154 kr |
10 + | 1 572,038 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mount Type | Threaded Stud |
---|---|
Thread Size | M20 |
Base Type | Rigid |
Swivel Articulation | 15 ° |
Bolt Down Base | Without Bolt Hole |
Colour | Black |
Base Diameter | 120.0 mm |
Base Diameter | 4.724 in |
Special Features | Hygienic |
Base Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta