Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M20 Svart

Essentra artikelnummer:

10351741

Tillverkarens artikelnummer:

1485564

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 588,7443 kr
10 + 1 444,2748 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 588,74 kr

1 x 1 588,7443 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängstorlek M20
Typ av bas Rigid
Vridrörelse 15 °
Basen fästs med bultar Without Bolt Hole
Färg Svart
Fotdiameter 80.0 mm
Särskilda egenskaper Hygieniskt
Basmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss