Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.
För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.
Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.
Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.
Serienummer: SR2318
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameteromfång, hål i fast panel | Färg | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5216 kr - 2,5216 kr | 11495 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,3961 kr - 2,3961 kr | 74357 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 1,5441 kr - 1,5441 kr | 11821 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,5379 kr - 2,5379 kr | 2947 I lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Vit
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,6076 kr - 2,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,8209 kr - 1,8209 kr | 12954 I lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Vit
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,3954 kr - 2,3954 kr | 81286 I lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,466 kr - 2,466 kr | 1986 I lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 1,5237 kr - 2,0378 kr | 2806 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,3946 kr - 2,3946 kr | 3367 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 1,9934 kr - 1,9934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,2613 kr - 2,2613 kr | 2244 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,5237 kr - 1,806 kr | 11248 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,7735 kr - 2,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,3654 kr - 2,3654 kr | 1407 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Easy Grip-kolv
|
||
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | 2395 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Easy Grip-kolv
|
||
| 2,3864 kr - 2,3864 kr | 15600 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,374 kr - 2,374 kr | 3872 I lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 1,5237 kr - 1,9192 kr | 13123 I lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Svart
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 10171646 | 1,8069 kr - 1,8069 kr | 2000 I lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Vit
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta