Meny Sök

Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Vit

Genomföring av polykarbonat (PC) för användning med koordinerande nylonkolv (säljs separat). Skapar ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga två paneler. Utformad för snabb och enkel montering eller demontering genom att de snäpps på plats och snäpps loss. Idealisk för applikationer som kräver underhållsarbete.
Essentra artikelnummer:

10171608

Tillverkarens artikelnummer:

SLG-1S-W

12954 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,8209 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 820,90 kr

1000 x 1,8209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Diameteromfång, hål i fast panel 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Kompatibla dörrtjocklekar 1.6 - 2.0 mm
Diameteromfång, hål i avtagbar panel 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.5 - 4.6 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Huvuddiameter 6.5 mm
Ankarlängd 7.6 mm
Kompatibla artikelnummer (alla) SLPB-1S-W
Nittyp Nitar för snäpplås
Typ Genomföring
Allt material Polykarbonat
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss