Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,4549 kr - 0,5616 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
0,7291 kr - 0,9001 kr 1000 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
Kryssbits
2,2831 kr - 2,8187 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
Kryssbits
3,1034 kr - 3,8313 kr 500 I lager
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
Kryssbits
0,485 kr - 0,5987 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Kryssbits
0,6455 kr - 0,797 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
2,3968 kr - 2,959 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Bits med spår
0,4057 kr - 0,5008 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.0 mm
Kryssbits
2,2263 kr - 2,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
Kryssbits
0,4144 kr - 0,5117 kr 1000 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Kryssbits
0,4738 kr - 0,5849 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
2,1669 kr - 2,6753 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
2,4956 kr - 3,081 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
0,4757 kr - 0,5873 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
Bits med spår
0,6129 kr - 0,7567 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397893

Prisintervall
0,5616 kr - 0,4549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Diameter, stigning
    0.6 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398326

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399422

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397398

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400326

Prisintervall
2,8187 kr - 2,2831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    19.0 mm
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400388

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398876

Prisintervall
0,5987 kr - 0,485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398845

Prisintervall
0,797 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400340

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398210

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398289

Prisintervall
0,5008 kr - 0,4057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400319

Prisintervall
2,7485 kr - 2,2263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400364

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398333

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398869

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398883

Prisintervall
0,5849 kr - 0,4738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400012

Prisintervall
2,6753 kr - 2,1669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400357

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår #10-32 0.250 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324523

Prisintervall
0,5873 kr - 0,4757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Gängans längd
    6.4 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398807

Prisintervall
0,7567 kr - 0,6129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm