10400388
50M100150P060
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,8313 kr |
| 2500 - 9999 | 3,4482 kr |
| 10000 + | 3,1034 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.787 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 20.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.295 in |
| Huvudets höjd | 7.5 mm |
| Gängstorlek | M10 x 1.5 |
| Diameter, stigning | 1.5 mm |
| Diameter, stigning | 0.059 in |
| Gängans längd | 60.0 mm |
| Gängans längd | 2.362 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta