Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | 2000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5754 kr - 0,7103 kr | 1000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6217 kr - 0,7675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7727 kr - 0,9539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1/4/20
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4315 kr - 0,5327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#4-40
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.375 in
34.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4628 kr - 0,5713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | 1000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5298 kr - 0,6542 kr | 1000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7642 kr - 0,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | 4500 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 1000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0536 kr - 1,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1669 kr - 2,6753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | 1000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6455 kr - 0,797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta