Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
7,6266 kr - 7,6266 kr 581 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
0,9781 kr - 0,9781 kr 22458 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Bits med spår
7,3394 kr - 7,3394 kr 5682 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Kryssbits
3,763 kr - 3,763 kr 8000 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
2,0826 kr - 2,0826 kr 6153 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
1,0298 kr - 1,0298 kr 20086 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
3,4901 kr - 3,4901 kr 21142 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
3,1311 kr - 3,1311 kr 22300 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
3,9641 kr - 3,9641 kr 12580 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
4,395 kr - 4,395 kr 79000 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
0,9781 kr - 0,9781 kr 21000 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
2,5278 kr - 2,5278 kr 20518 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
0,9781 kr - 0,9781 kr 6800 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 6150 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 2979 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Bits med spår
1,2266 kr - 1,2266 kr 11385 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
1,0441 kr - 1,0441 kr 890 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
Kryssbits
0,9881 kr - 0,9881 kr 4090 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
1,0212 kr - 1,0212 kr 6000 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
0,9881 kr - 0,9881 kr 12657 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Kryssbits M10 20.0 mm PA Naturfärgad

10049990

Prisintervall
7,6266 kr - 7,6266 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052440

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
22458 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M10 16.0 mm PA Naturfärgad

10050415

Prisintervall
7,3394 kr - 7,3394 kr

Lagernivåer
5682 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10049679

Prisintervall
3,763 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049570

Prisintervall
2,0826 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
6153 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10052396

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
20086 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10049815

Prisintervall
3,4901 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
21142 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049792

Prisintervall
3,1311 kr - 3,1311 kr

Lagernivåer
22300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10049853

Prisintervall
3,9641 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
12580 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049877

Prisintervall
4,395 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
79000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052471

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049617

Prisintervall
2,5278 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
20518 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052433

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052426

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
6150 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052464

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
2979 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052501

Prisintervall
1,2266 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
11385 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050156

Prisintervall
1,0441 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052518

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
4090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052488

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052525

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
12657 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm