Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
6,693 kr - 14,7075 kr 996 I lager
M2.6
Brun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
6,693 kr - 14,7075 kr 668 I lager
M2.6
Brun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
1,0427 kr - 1,9102 kr 2392 I lager
M2.6
Genomskinlig
PC
6.0 mm
Kryssbits
8,6177 kr - 18,9159 kr 10115 I lager
M2.6
Brun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 3800 I lager
M2.6
Brun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
16,679 kr - 18,7605 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
8.0 mm
Kryssbits
22,2024 kr - 24,9777 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
12.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
12.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
5,8499 kr - 6,5709 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
18,5292 kr - 20,8419 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
10.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
5.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
4.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
14,8424 kr - 16,6926 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
6.0 mm
Kryssbits
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PEEK Brun

10219614

Prisintervall
14,7075 kr - 6,693 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PEEK Brun

10219607

Prisintervall
14,7075 kr - 6,693 kr

Lagernivåer
668 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PC Genomskinlig

10218457

Prisintervall
1,9102 kr - 1,0427 kr

Lagernivåer
2392 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 10.0 mm PEEK Brun

10219621

Prisintervall
18,9159 kr - 8,6177 kr

Lagernivåer
10115 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 12.0 mm PEEK Brun

10219638

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 8.0 mm PPS Ljusbrun

10343371

Prisintervall
18,7605 kr - 16,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 12.0 mm PPS Ljusbrun

10343395

Prisintervall
24,9777 kr - 22,2024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 12.0 mm Reny Naturfärgad

10343814

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm Reny Naturfärgad

10343784

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343791

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10343388

Prisintervall
20,8419 kr - 18,5292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 5.0 mm Reny Naturfärgad

10343777

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 4.0 mm Reny Naturfärgad

10343760

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343807

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PPS Ljusbrun

10343364

Prisintervall
16,6926 kr - 14,8424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud