Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | 1000 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1059 kr - 1,5368 kr | 3314 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | 6200 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9537 kr - 1,3343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,2603 kr - 5,3286 kr | 600 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,957 kr - 23,2965 kr | 1125 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,623 kr - 2,9731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1688 kr - 3,9497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,693 kr - 14,7075 kr | 668 I lager |
|
M2.6
|
Brun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 17,221 kr - 32,8048 kr | 31 I lager |
|
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 45,9468 kr - 53,7458 kr | 77 I lager |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,1814 kr - 15,756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 100 I lager |
|
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 18,6573 kr - 31,9143 kr | 75 I lager |
|
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | 52465 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta