10294772
50M020040P006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4577 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4119 kr |
| 20000 + | 0,3707 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.157 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 4.0 mm |
| Huvudets höjd | 1.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.063 in |
| Gängstorlek | M2 x 0.4 |
| Diameter, stigning | 0.4 mm |
| Diameter, stigning | 0.016 in |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | N FE 25-121 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta