Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
2,1688 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
7,957 kr - 23,2965 kr 1125 I lager
M10
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
3,2603 kr - 5,3286 kr 600 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.2
Naturfärgad
Reny
4.0 mm
Kryssbits
0,4179 kr - 0,516 kr 1000 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
0,7727 kr - 0,9539 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4/20
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.2 mm
Bits med spår
0,3938 kr - 0,4862 kr Fråga angående leveranstidhär
#8-32
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.1 mm
Bits med spår
0,3332 kr - 0,4452 kr Fråga angående leveranstidhär
#4-40
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
Bits med spår
0,6217 kr - 0,7675 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
0,4022 kr - 0,4966 kr 1000 I lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
0,552 kr - 0,6814 kr 2998 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
0,4315 kr - 0,5327 kr Fråga angående leveranstidhär
#4-40
Naturfärgad
Nylon 6/6
34.9 mm
Bits med spår
0,4066 kr - 0,502 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr 6500 I lager
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
0,6589 kr - 0,8136 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
0,7997 kr - 0,9873 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 792 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
0,6891 kr - 0,8507 kr 8000 I lager
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
1,7366 kr - 2,144 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturfärgad
Nylon 6/6
70.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 998 I lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10326176

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M10 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10326299

Prisintervall
23,2965 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10326213

Prisintervall
5,3286 kr - 3,2603 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.2 4.0 mm Reny Naturfärgad

10341971

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    1.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.2
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398234

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår 1/4/20 0.875 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324561

Prisintervall
0,9539 kr - 0,7727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    1/4/20
  • Gängans längd
    22.2 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10324301

Prisintervall
0,4862 kr - 0,3938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    #8-32
  • Gängans längd
    11.1 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10323731

Prisintervall
0,4452 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    #4-40
  • Gängans längd
    4.8 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398821

Prisintervall
0,7675 kr - 0,6217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397862

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Diameter, stigning
    0.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398364

Prisintervall
0,6814 kr - 0,552 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår #4-40 1.375 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10323748

Prisintervall
0,5327 kr - 0,4315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    #4-40
  • Gängans längd
    34.9 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398197

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399446

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398944

Prisintervall
0,8136 kr - 0,6589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398791

Prisintervall
0,9873 kr - 0,7997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397350

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398968

Prisintervall
0,8507 kr - 0,6891 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399682

Prisintervall
2,144 kr - 1,7366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397831

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Diameter, stigning
    0.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm