Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10397350

Tillverkarens artikelnummer:

50M030050P010

792 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4663 kr
5000 - 19999 0,4197 kr
20000 + 0,3777 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

466,30 kr

1000 x 0,4663 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.6 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Gängstorlek M3 x 0.5
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon 6/6
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss