10324301
010832P043
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4862 kr |
| 5000 - 9999 | 0,4376 kr |
| 10000 + | 0,3938 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.322 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 8.2 mm |
| Huvudets höjd | 2.4 mm |
| Huvudets höjd | 0.096 in |
| Gängstorlek | #8-32 |
| Gängans längd | 11.1 mm |
| Gängans längd | 0.438 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta