Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,4362 kr - 1,9964 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Kryssbits
0,4495 kr - 0,6262 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
0,5098 kr - 0,7109 kr 3200 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,5989 kr - 0,8359 kr 21400 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,586 kr - 0,8158 kr 10986 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
0,4122 kr - 0,5759 kr 817 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
6.0 mm
Kryssbits
0,5041 kr - 0,7023 kr 4500 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,6477 kr - 0,9034 kr 12500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,9393 kr - 1,2998 kr 1000 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
1,4937 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
30.0 mm
Kryssbits
21,5299 kr - 44,0509 kr 60 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
6,693 kr - 14,7075 kr 996 I lager
M2.6
Brun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
7,1814 kr - 15,756 kr 37950 I lager
M3
Ljusbrun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
7,1814 kr - 15,756 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 3275 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
0,5314 kr - 0,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
0,5098 kr - 0,7109 kr 26500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,777 kr - 1,2323 kr 3500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,5429 kr - 0,7598 kr 1000 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
0,8646 kr - 1,3702 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
25.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10374726

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238288

Prisintervall
0,6262 kr - 0,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238271

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238318

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
21400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238363

Prisintervall
0,8158 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
10986 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238264

Prisintervall
0,5759 kr - 0,4122 kr

Lagernivåer
817 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238301

Prisintervall
0,7023 kr - 0,5041 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238370

Prisintervall
0,9034 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238417

Prisintervall
1,2998 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238455

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219799

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PEEK Brun

10219614

Prisintervall
14,7075 kr - 6,693 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10219645

Prisintervall
15,756 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
37950 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219669

Prisintervall
15,756 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10219713

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
3275 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238295

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238349

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238387

Prisintervall
1,2323 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238356

Prisintervall
0,7598 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238394

Prisintervall
1,3702 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud