Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

Krysskruv med platt huvud av zinkpläterat stål. Överensstämmer med ISO 7046.
Essentra artikelnummer:

10238295

Tillverkarens artikelnummer:

342031240952

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7411 kr
1000 + 0,5314 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

370,55 kr

500 x 0,7411 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.6 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Mjukt stål
Slutför Förzinkad
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7318190090
Specifikationer DIN 7985

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss