Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,08 kr - 1,7091 kr 464 I lager
M2
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Bits med spår
0,968 kr - 1,5368 kr 5700 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
1,3142 kr - 2,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
1,4506 kr - 2,6427 kr 900 I lager
M2
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
1,0441 kr - 1,4506 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
1,4506 kr - 2,6427 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
1,0441 kr - 1,4506 kr 6000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,08 kr - 1,7091 kr 1883 I lager
M2
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
1,0542 kr - 1,6804 kr 50 I lager
M2
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,07 kr - 1,4937 kr 418 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
0,9292 kr - 1,465 kr 500 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
1,3142 kr - 2,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,0542 kr - 1,6804 kr 500 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
1,08 kr - 1,7091 kr 1250 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Bits med spår
1,0556 kr - 1,4793 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,2653 kr - 1,6373 kr 500 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
1,0039 kr - 1,4003 kr 542 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,7379 kr - 2,4416 kr 175 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,1734 kr - 2,14 kr 600 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,5512 kr - 2,8438 kr 2900 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10325537

Prisintervall
1,7091 kr - 1,08 kr

Lagernivåer
464 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10325650

Prisintervall
1,5368 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10325575

Prisintervall
2,3842 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10325520

Prisintervall
2,6427 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10325704

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10325513

Prisintervall
2,6427 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10325711

Prisintervall
1,4506 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10325544

Prisintervall
1,7091 kr - 1,08 kr

Lagernivåer
1883 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10325551

Prisintervall
1,6804 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10325742

Prisintervall
1,4937 kr - 1,07 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10325674

Prisintervall
1,465 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10325568

Prisintervall
2,3842 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10325629

Prisintervall
1,6804 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M2.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10325605

Prisintervall
1,7091 kr - 1,08 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10325810

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10325858

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10325919

Prisintervall
1,4003 kr - 1,0039 kr

Lagernivåer
542 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10325957

Prisintervall
2,4416 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10326046

Prisintervall
2,14 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10326084

Prisintervall
2,8438 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud