Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt, skårat huvud är av naturfärgad nylon. Den är helgängad och kan användas i en rad branscher och tillämpningar. Delarna anger ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 enbart som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10326046

Tillverkarens artikelnummer:

050061200002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,14 kr
500 - 999 1,5224 kr
1000 + 1,1734 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

214,00 kr

100 x 2,14 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 3.6 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 85

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss