Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0987 kr - 6,515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kryssbits
|
||
5,9175 kr - 5,9175 kr | 2640 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,2663 kr - 2,2663 kr | 60 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,1188 kr - 1,1188 kr | 27739 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
21,5299 kr - 44,0509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9881 kr - 0,9881 kr | 32575 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,465 kr - 1,465 kr | 1500 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,6804 kr - 1,6804 kr | 12653 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9246 kr - 1,9246 kr | 7818 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,605 kr - 3,605 kr | 4699 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,14 kr - 2,14 kr | 21074 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,1598 kr - 3,1598 kr | 5895 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
7,3394 kr - 7,3394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9781 kr - 0,9781 kr | 14250 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9302 kr - 5,5498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,0826 kr - 2,0826 kr | 10153 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
3,7487 kr - 3,7487 kr | 17640 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,7953 kr - 1,7953 kr | 2030 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,1906 kr - 1,1906 kr | 2503 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta