10052822
0120680000VR
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,1598 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 0.63 in |
---|---|
Huvuddiameter | 16.0 mm |
Huvudets höjd | 0.189 in |
Huvudets höjd | 4.8 mm |
Gängstorlek | M8 |
Diameter, stigning | 0.051 in |
Diameter, stigning | 1.3 mm |
Gängans längd | 0.63 in |
Gängans längd | 16.0 mm |
Typ av huvud | Ultralågt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta