Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4136 kr - 0,5106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4599 kr - 0,5678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0671 kr - 1,3173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0837 kr - 1,3378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8292 kr - 1,0237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4817 kr - 0,5947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 1000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7091 kr - 0,8755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4482 kr - 0,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta