Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7224 kr - 0,8919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4549 kr - 0,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,077 kr - 1,3297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4615 kr - 0,5697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4605 kr - 0,5685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 3980 I lager |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 2000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 950 I lager |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,475 kr - 0,5865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta