Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0837 kr - 1,3378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4817 kr - 0,5947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1266 kr - 2,6254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4549 kr - 0,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,077 kr - 1,3297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6358 kr - 0,7849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6279 kr - 0,7752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 1000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta