Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 92,1836 kr - 145,1892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 7,6456 kr - 11,4685 kr | 279 I lager |
M4
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 46,1462 kr - 51,9145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 19,0308 kr - 33,724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 19,3324 kr - 35,5337 kr | 600 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6527 kr - 0,6527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
ISO 2009
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 6,326 kr - 9,4959 kr | 1600 I lager |
M5
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 15,645 kr - 23,4676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 12,1351 kr - 25,4838 kr | 400 I lager |
M4
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 55,3564 kr - 62,281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 21,8623 kr - 24,5968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 16,679 kr - 18,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 15,3185 kr - 22,9778 kr | 5 I lager |
M6
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 36,936 kr - 41,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 9,7135 kr - 10,9243 kr | 200 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 14,8424 kr - 16,6926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
| 6,7614 kr - 7,6048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 8,4075 kr - 12,6113 kr | 384 I lager |
M4
|
Svart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Kryssbits
|
||
| 110,604 kr - 174,1965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta