Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
7,0234 kr - 7,0234 kr 7750 I lager
M10
16.0 mm
Bits med spår
12,0361 kr - 12,0361 kr 2323 I lager
M12
40.0 mm
Bits med spår
10039700 1,5081 kr - 1,5081 kr 28760 I lager
M2.5
6.0 mm
Bits med spår
0,9393 kr - 1,0441 kr 18600 I lager
M4
25.0 mm
Bits med spår
0,9034 kr - 1,0011 kr 7280 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 7190 I lager
M3
5.0 mm
Bits med spår
13,2138 kr - 13,2138 kr 314 I lager
M12
50.0 mm
Bits med spår
1,1576 kr - 1,2854 kr 17798 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
2,3124 kr - 2,5709 kr 12416 I lager
M4
30.0 mm
Bits med spår
3,0162 kr - 3,0162 kr 2708 I lager
M10
40.0 mm
Bits med spår
0,7076 kr - 0,787 kr 16148 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
6,7362 kr - 6,7362 kr 2200 I lager
M8
70.0 mm
Bits med spår
7,5836 kr - 7,5836 kr 7149 I lager
M10
30.0 mm
Bits med spår
8,0575 kr - 8,0575 kr 1047 I lager
M10
60.0 mm
Bits med spår
19,7202 kr - 19,7202 kr 230 I lager
M16
50.0 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
M2
5.0 mm
Bits med spår
1,6661 kr - 1,8384 kr 2358 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,7379 kr - 1,9533 kr 16000 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
1,3673 kr - 1,5224 kr 5700 I lager
M10
20.0 mm
Bits med spår
7,6123 kr - 7,6123 kr 9250 I lager
M10
50.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039755

Prisintervall
7,0234 kr - 7,0234 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M12 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10039663

Prisintervall
12,0361 kr - 12,0361 kr

Lagernivåer
2323 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039700

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
28760 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038703

Prisintervall
1,0441 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
18600 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038666

Prisintervall
1,0011 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
7280 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039717

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
7190 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M12 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10039670

Prisintervall
13,2138 kr - 13,2138 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10038680

Prisintervall
1,2854 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
17798 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Naturfärgad

10038741

Prisintervall
2,5709 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
12416 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturfärgad

10039625

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
2708 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Svart

10038635

Prisintervall
0,787 kr - 0,7076 kr

Lagernivåer
16148 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 70.0 mm Nylon Naturfärgad

10039748

Prisintervall
6,7362 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039601

Prisintervall
7,5836 kr - 7,5836 kr

Lagernivåer
7149 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10039649

Prisintervall
8,0575 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
1047 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M16 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10039687

Prisintervall
19,7202 kr - 19,7202 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    23.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038307


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturfärgad

10038659

Prisintervall
1,8384 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
2358 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Naturfärgad

10038697

Prisintervall
1,9533 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10039595

Prisintervall
1,5224 kr - 1,3673 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10039632

Prisintervall
7,6123 kr - 7,6123 kr

Lagernivåer
9250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad