Meny Sök

Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10039625

Tillverkarens artikelnummer:

0010890300VR

2608 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,1066 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

310,66 kr

100 x 3,1066 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M10
Färg Naturfärgad
Material PP
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder RoHS, DIN, ISO-
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss