Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,465 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
40.0 mm
Bits med spår
0,9091 kr - 1,5368 kr 74 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr 2000 I lager
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Bits med spår
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
25.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr 85000 I lager
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Bits med spår
0,3979 kr - 0,4912 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 4000 I lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Bits med spår
0,9295 kr - 1,1475 kr 1000 I lager
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 2000 I lager
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr 1000 I lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
30.0 mm
Bits med spår
0,4083 kr - 0,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
6.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
20.0 mm
Bits med spår
0,7301 kr - 0,9014 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
25.0 mm
Bits med spår
0,4671 kr - 0,5767 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 5000 I lager
M3 x 0.5
10.0 mm
Bits med spår
0,4592 kr - 0,567 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
16.0 mm
Bits med spår
1,7734 kr - 2,1893 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
25.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr 37968 I lager
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M8 40.0 mm PP Naturfärgad

10401965

Prisintervall
2,4847 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm PP Naturfärgad

10401934

Prisintervall
1,5368 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397480

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397978

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396742

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
85000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397527

Prisintervall
0,4912 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396599

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397497

Prisintervall
1,1475 kr - 0,9295 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396766

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396919

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396995

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397558

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396582

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396971

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399095

Prisintervall
0,9014 kr - 0,7301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397572

Prisintervall
0,5767 kr - 0,4671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396940

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398494

Prisintervall
0,567 kr - 0,4592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400067

Prisintervall
2,1893 kr - 1,7734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.6 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396759

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
37968 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad