Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
7,0234 kr - 7,0234 kr 7750 I lager
M10
16.0 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
M2
5.0 mm
Bits med spår
10039700 1,5081 kr - 1,5081 kr 28760 I lager
M2.5
6.0 mm
Bits med spår
6,7362 kr - 6,7362 kr 2200 I lager
M8
70.0 mm
Bits med spår
0,9034 kr - 1,0011 kr 7280 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
13,2138 kr - 13,2138 kr 314 I lager
M12
50.0 mm
Bits med spår
3,0162 kr - 3,0162 kr 14000 I lager
M8
10.0 mm
Bits med spår
3,0449 kr - 3,3752 kr 14000 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
3,8636 kr - 3,8636 kr 14815 I lager
M8
20.0 mm
Bits med spår
4,3806 kr - 4,3806 kr 6246 I lager
M8
35.0 mm
Bits med spår
4,8833 kr - 4,8833 kr 5970 I lager
M8
40.0 mm
Bits med spår
7,3107 kr - 10,9445 kr 6062 I lager
M10
20.0 mm
Bits med spår
2,8725 kr - 2,8725 kr 25698 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
3,0162 kr - 3,0162 kr 25190 I lager
M8
8.0 mm
Bits med spår
3,605 kr - 3,605 kr 8566 I lager
M6
50.0 mm
Bits med spår
3,1598 kr - 3,1598 kr 9000 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
2,298 kr - 2,298 kr 2957 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
1,7235 kr - 1,915 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
30.0 mm
Bits med spår
2,14 kr - 2,14 kr 20040 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
2,4416 kr - 2,4416 kr 1000 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039755

Prisintervall
7,0234 kr - 7,0234 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038307


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039700

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
28760 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 70.0 mm Nylon Naturfärgad

10039748

Prisintervall
6,7362 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038666

Prisintervall
1,0011 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
7280 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M12 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10039670

Prisintervall
13,2138 kr - 13,2138 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039373

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Svart

10039410

Prisintervall
3,3752 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10039458

Prisintervall
3,8636 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
14815 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 35.0 mm PP Naturfärgad

10039496

Prisintervall
4,3806 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
6246 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 40.0 mm PP Naturfärgad

10039533

Prisintervall
4,8833 kr - 4,8833 kr

Lagernivåer
5970 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 20.0 mm PA Naturfärgad

10039571

Prisintervall
10,9445 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
6062 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039328

Prisintervall
2,8725 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
25698 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039366

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
25190 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039335

Prisintervall
3,605 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
8566 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039403

Prisintervall
3,1598 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039250

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
2957 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Svart

10039298

Prisintervall
1,915 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039205

Prisintervall
2,14 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
20040 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039281

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad