Meny Sök

Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 30.0 mm PP Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10039496

Tillverkarens artikelnummer:

0010710300VR

7122 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 4,3806 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

438,06 kr

100 x 4,3806 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 30.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Naturfärgad
Material PP
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder RoHS, DIN, ISO-
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss