Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,9246 kr - 1,9246 kr 4469 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
6.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bits med spår
0,4903 kr - 0,6053 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Bits med spår
0,5648 kr - 0,6973 kr 2000 I lager
M4 x 0.7
20.0 mm
Bits med spår
0,4092 kr - 0,5052 kr 5900 I lager
M4 x 0.7
10.0 mm
Bits med spår
0,515 kr - 0,6359 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
20.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 5000 I lager
M3 x 0.5
10.0 mm
Bits med spår
0,4144 kr - 0,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
16.0 mm
Bits med spår
0,8707 kr - 1,075 kr 1000 I lager
M6 x 1.0
12.0 mm
Bits med spår
0,4066 kr - 0,502 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
6.0 mm
Bits med spår
0,7109 kr - 0,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
10.0 mm
Bits med spår
0,7558 kr - 0,9332 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
20.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
20.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Bits med spår
0,7301 kr - 0,9014 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
25.0 mm
Bits med spår
0,4671 kr - 0,5767 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
6.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
25.0 mm
Bits med spår
0,6523 kr - 0,8052 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
30.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039069

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
4469 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396582

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396773

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397565

Prisintervall
0,6053 kr - 0,4903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397961

Prisintervall
0,6973 kr - 0,5648 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397930

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398500

Prisintervall
0,6359 kr - 0,515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396940

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397954

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399064

Prisintervall
1,075 kr - 0,8707 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397916

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399057

Prisintervall
0,8777 kr - 0,7109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399088

Prisintervall
0,9332 kr - 0,7558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396971

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397503

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399095

Prisintervall
0,9014 kr - 0,7301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397572

Prisintervall
0,5767 kr - 0,4671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396926

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396988

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398524

Prisintervall
0,8052 kr - 0,6523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad