Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,7629 kr |
2500 - 9999 | 0,6867 kr |
10000 + | 0,618 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 8.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.335 in |
Head Height | 3.3 mm |
Head Height | 0.13 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M5 |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Standards | DIN 84 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta