Meny Sök

Luftningsplugg

I produktion

Avluftningslock används för att skydda utrustning mot fukt och partikelföroreningar. Möjliggör luftflöde i applikationer, vilket förhindrar att ett system slutar fungera på grund av tryckförändringar.Underlättar ett högt luftflöde.Skyddar utrustning genom att kontrollera fukt och partiklar.Perfekt för tillämpningar som utsätts för tryck och krav på vätskenivåer. Material: Aluminium Färg: Svart Serienummer: SRV0019, SRV0018

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek A Position h Gängstandard Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metriska Gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP-gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metriska Gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metriska Gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metriska Gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
BSP-gängor
2
  • av 3
Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

10506684


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Andningslock G 1/2 26.0 mm Aluminium Svart

10506936


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    G 1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock G 1 40.0 mm Aluminium Svart

10506721


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Andningslock M27 32.0 mm Aluminium Svart

10507032


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M16 22.0 mm Aluminium Svart

10506899


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

10507001


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Svart Aluminium N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Svart Aluminium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock G 1 40.0 mm Aluminium Svart

10507087


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock G 11/2 60.0 mm Aluminium Svart

10506783


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Svart Aluminium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506974


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    G 3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M14 19.0 mm Aluminium Svart

10506646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Andningslock G 1/4 19.0 mm Aluminium Svart

10506806


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M14 19.0 mm Aluminium Svart

10506820


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M33 40.0 mm Aluminium Svart

10507117


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M33
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M27 32.0 mm Aluminium Svart

10507049


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M42 50.0 mm Aluminium Svart

10506769


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Andningslock M33 40.0 mm Aluminium Svart

10507094


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M33
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

10506707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Andningslock G 11/2 60.0 mm Aluminium Svart

10507131


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    G 11/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor