10506646
1505217
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 31.2 mm |
|---|---|
| A | 1.228 in |
| B | 27.0 mm |
| B | 1.063 in |
| D | 19.0 mm |
| D | 0.748 in |
| HD | 0.236 in |
| HD | 6.0 mm |
| h | 8.0 mm |
| h | 0.315 in |
| Gängstorlek | M14 |
| Gängstandard | Metriska Gängor |
| Position | Magnetic |
| Färg | Svart |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 8309909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta